Publique sus productos
PUNT M White fan DC SMART

PUNT M White fan DC SMART

PUNT M Ventilador blanco DC SMART
Especificaciones
  • Referencia: 33825WP-110

    Catálogo: Ventilacion

    EAN: 8421776356634

    Tariff Item: 8414510090

    MERCADO GLOBAL: No

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: 0

    Category: VENTILACIÓN

    Subcategory: VENTILADOR SIN LUZ

    Fixing: Techo

    Commercial Description: HEY S Ventilador negro SMART

    Product Description: HEY S es un ventilador de techo diseñado de Faro Lab con motor DC ultra compacto ideal para estancias menores de 13 m². Las palas de madera negra de este ventilador de techo envuelven el motor, logrando un efecto liviano. Se activa mediante un mando a distancia, incluido. Este ventilador negro tiene 6 velocidades que se pueden regular, función inversa y se puede instalar en techos inclinados. Versión SMART. Recuerda que es necesario añadir el receptor Smart Ref.34151-07, que debe adquirirse por separado.

    Serie: 3330

    Body material: Acero

    Blade material: ABS

    Body finish: Negro

    IP: 20

    Clase: I

    Hercios: 50/60Hz

    Voltaje: 100V-240V

    Altura total: 243

    Diámetro total: 900

    Diámetro florón: 130

    Tipo de motor: DC

    Número velocidades: 6

    W: 5.1-7.4-11.2-16.9-22.7-30

    RPM: 115-155-195-235-266-297

    Tijas adicionales incluidas en caja: No

Especificaciones técnicas
  • Referencia33814WP-110_-_PUNT-M-White-fan-DC-SMART
  • Familia de productoVentilación
  • Grupo de productosVentilador Sin Luz
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-10-07
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Ventilación mecánica