Publique sus productos
PUNT M Ventilador blanco DC SMART
PUNT M Ventilador blanco DC SMART
PUNT M Ventilador blanco DC SMART
PUNT M Ventilador blanco DC SMART

    PUNT M Ventilador blanco DC SMART

    PUNT es un ventilador de techo con luz de color blanco con palas blancas para espacios de entre 17,6m2 y 28m2. Accionado por mando a distancia con programador, incluido. Este ventilador de techo con motor DC de bajo consumo, dispone de 6 velocidades regulables. PUNT tiene función inversa verano-invierno, por lo que podrá utilizarlo también en invierno mejorando la eficiencia de su sistema de calefacción. Apto para techo inclinado.También cuenta con la tecnología SMART FAN, que le permitirá controlarlo con la aplicación WiZ. Funciona con WIFI 2.4 GHz y desarrolla las mismas funcionalidades que el mando a distancia. Es compatible con Alexa, Google assistant y Siri. Recuerda que es necesario añadir el receptor Smart Ref. 34150, que no viene incluido.
    Especificaciones
    • Diffusor material: Cristal

      Diffuser finish: Opal

      Body material: Acero

      Body finish: Blanco

      Blade material: ABS

      Fuente de luz: SMD LED

      Fuente de luz incluida: Yes

      Potencia máx.: 18W

      Hercios: 50/60Hz

      Rango de K regulable: 3000-4000-6500K

      Lmens max: 1300lm

      Voltaje: 220V-240V

      Altura total: 388

      Longitud: 1300

      Profundidad: 1300

      Diámetro total: 1300

      Diámetro florón: 132

      Diámetro plafón/kit de luz: 150

      Tipo de motor: DC

      3

      Número velocidades: 6

      Tijas adicionales incluidas en caja: No

      W: 9-12-16-21-30-33

      RPM: 100-118-132-152-168-176

      Referencia: 33814WP-20

      Serie: 33814

      EAN: 8421776250888

      Tariff Item: 8414510090

    Especificaciones técnicas
    • Referencia33814WP_-_punt-white-ceiling-fan-with-dc-motor-smart
    • Familia de productoVentilación
    • Grupo de productosVentilador Sin Luz
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-07-30
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Ventilación mecánica
    • Clasificación IFC Ventilador
    • Código ETIMEC000532
    • Nombre ETIMFan
    • Nombre UNSPSCFans
    • Código UNSPSC40101604
    • Código Uniclass 2015Pr_65_67_29_67
    • Descripción Uniclass 2015Propeller fans
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 30 34
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Ceiling Fans
    • Número OmniClass23-33 31 19 11 15
    • Título OmniClass Ceiling Fans