Publique sus productos
PUNT M Ventilador negro DC
PUNT M Ventilador negro DC
PUNT M Ventilador negro DC
PUNT M Ventilador negro DC

    PUNT M Ventilador negro DC

    PRESS es una divertida colección de apliques diseñada por Jordi Blasi. De forma redonda, su estructura fabricada en aluminio también es el interruptor que, como su nombra indica, sólo hace falta presionar ligeramente. El haz de luz se proyecta a través de una estructura fina diseñada como luz de lectura o de apoyo. Acabado rojo.
    Especificaciones
    • Fixing: Pared

      Body material: Aluminio

      Body finish: Rojo Brillo

      Fuente de luz: SMD LED

      Fuente de luz incluida: Yes

      Potencia máx.: 3W

      Potencia máx. Lector: 3

      Hercios: 50/60Hz

      IP: 20

      Clase: II

      Info driver máximo: 700mA CC

      Temperatura de color: 3000K

      CRI: >80

      Lmens max: 180lm

      Voltaje: 100V-240V

      Altura total: 213

      Longitud: 104

      Profundidad: 65

      Diámetro total: 104

      Diámetro de la base: 104

      Tijas adicionales incluidas en caja: No

      Referencia: 62352

      Serie: 6235

      EAN: 8421776179783

      Tariff Item: 9405119090

    Especificaciones técnicas
    • Referencia33815_-_punt-black-ceiling-fan-with-dc-motor
    • Familia de productoVentilación
    • Grupo de productosVentilador Sin Luz
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-07-30
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Ventilación mecánica
    • Clasificación IFC Ventilador
    • Código ETIMEC000532
    • Nombre ETIMFan
    • Nombre UNSPSCFans
    • Código UNSPSC40101604
    • Código Uniclass 2015Pr_65_67_29_67
    • Descripción Uniclass 2015Propeller fans
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 30 34
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Ceiling Fans
    • Número OmniClass23-33 31 19 11 15
    • Título OmniClass Ceiling Fans