Publique sus productos
MINI PUNT S LED White fan with DC motor

MINI PUNT S LED White fan with DC motor

MINI PUNT S LED Ventilador blanco DC
Especificaciones
  • Referencia: 33822-1TW

    Catálogo: Ventilacion

    EAN: 8421776357464

    Tariff Item: 8414510090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC011012

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: No

    ERP applies?: Yes

    ERP registration number: 1930296

    Category: VENTILACIÓN

    Subcategory: VENTILADOR CON LUZ

    Fixing: Techo

    Commercial Description: MINI PUNT S LED Ventilador negro DC

    Product Description: MINI PUNT S es un ventilador de techo que incorpora kit de luz de color negro con palas negras ideal para estancias menores de 13 m². Se activa mediante un mando a distancia con programador, incluido. Este ventilador de techo con luz con motor DC con un consumo bajo, tiene 6 velocidades que se pueden regular, función inversa verano-invierno y se puede instalar en techos inclinados.

    Serie: 3319

    Body material: Acero

    Diffusor material: Cristal

    Blade material: ABS

    Body finish: Negro Mate

    Diffuser finish: Opal

    Light Source Energy Class: F

    Light Source Code: L00331

    IP: 20

    Clase: I

    Potencia máx. (W): 10

    Hercios: 50/60Hz

    Fuente de luz: SMD LED

    Fuente de luz incluida: Yes

    Lumens max: 944lm

    Voltaje: 220V-240V

    Rango de K regulable: 2700 - 4000 - 6000K

    TEMPERATURA DE COLOR REGULABLE (K): 1

    CRI: 85

    Protección anti corrosión: 0

    Altura total: 263

    Diámetro total: 900

    Diámetro florón: 130

    Diámetro plafón/kit de luz: 120

    Accesorio relacionado: 33974

    Tipo de motor: DC

    Número de palas: 3

    PALAS REVERSIBLES: 0

    Número velocidades: 6

    W: 3-5-7-12-18-26

    RPM: 113-150-195-244-286-327

    Tijas adicionales incluidas en caja: No

    Peso bruto caja Ind. Arrastre: 4.6

    Peso neto articulo consolidado: 3.3

Especificaciones técnicas
  • Referencia33820-1TW_-_MINI-PUNT-S-LED-White-fan-with-DC-motor
  • Familia de productoVentilación
  • Grupo de productosVentilador Con Luz
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-10-07
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Peso Neto (kg)3.3
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Ventilación mecánica