Referencia: 33831WP-110
Catálogo: Ventilacion
EAN: 8421776363939
Tariff Item: 8414510090
MERCADO GLOBAL: No
MERCADO 110: Si
ERP applies?: 0
Category: VENTILACIÓN
Subcategory: VENTILADOR SIN LUZ
Fixing: Techo
Commercial Description: PUNT TUB M Ventilador negro/madera oscura DC SMART
Product Description: PUNT TUB es un ventilador de techo de color negro con palas en madera oscura para estancias desde 13 m² hasta 17,6m². Se activa mediante un mando a distancia con programador, incluido. Este ventilador de techo con motor DC con un consumo bajo, tiene 6 velocidades que se pueden regular. PUNT TUB dispone de función inversa, pudiéndose usar en los meses más fríos del invierno optimizando la eficiencia de su calefacción.Es un ventilador inteligente, que le permitirá controlarlo con la aplicación WiZ. Funciona con WIFI 2.4 GHz y desarrolla las mismas funcionalidades que el mando a distancia. Se puede usar con Alexa, Siri y Google Assistant. Recuerda que es necesario añadir el receptor Smart Ref. 34151-10, que debe adquirirse por separado.
Serie: 33814
Body material: Acero
Blade material: ABS
Body finish: Negro
IP: 20
Clase: I
Hercios: 50/60Hz
Voltaje: 100V-240V
Altura total: 207
Diámetro total: 1300
Diámetro florón: 120
Tipo de motor: DC
Número velocidades: 6
W: 5.3-7.1-9.8-13.3-19.8-28
RPM: 90-115-135-158-185-210
Tijas adicionales incluidas en caja: No