Publique sus productos
MINI PUNT S White fan DC SMART
MINI PUNT S White fan DC SMART
MINI PUNT S White fan DC SMART

    MINI PUNT S White fan DC SMART

    MINI PUNT S Ventilador blanco DC SMART
    Especificaciones
    • Referencia: 34301-11L

      Catálogo: Ventilacion

      EAN: 8421776358171

      Tariff Item: 8414510090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC011012

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: No

      ERP applies?: No

      Category: VENTILACIÓN

      Subcategory: VENTILADOR CON LUZ

      Fixing: Techo

      Commercial Description: PALMA M Ventilador marrón IP44 E27

      Product Description: PALMA M es un ventilador de techo que incorpora kit de luz y con motor DC marrón ideal para estancias desde 13 m² hasta 17,6 m². Este ventilador cuenta con IP44 por lo que también es apto para exteriores. Sus partes metálicas están tratadas con un tratamiento anticorrosivo. Se activa mediante un mando a distancia, incluido. Dispone de 6 velocidades regulables, función inversa y se puede instalar en techos inclinados.

      Serie: 3433

      Body material: Acero

      Diffusor material: Cristal

      Blade material: ABS

      Body finish: Marrón Oscuro

      Diffuser finish: Opal

      IP: 44

      Clase: I

      Potencia máx. (W): 15

      Hercios: 50/60Hz

      Fuente de luz: E27

      Fuente de luz incluida: No

      Número de portalámparas: 1

      Bombilla recomendada: 17485

      Voltaje: 220V-240V

      Protección anti corrosión: 1

      Altura total: 412

      Diámetro total: 1290

      Diámetro florón: 130

      Diámetro plafón/kit de luz: 254

      Accesorio relacionado: 33974

      Tipo de motor: DC

      Número de palas: 3

      PALAS REVERSIBLES: 0

      Número velocidades: 6

      W: 4-5-9-15-24-35

      RPM: 69-100-136-170-200-230

      Tijas adicionales incluidas en caja: No

    Especificaciones técnicas
    • Referencia33820WP_-_MINI-PUNT-S-White-fan-DC-SMART
    • Familia de productoVentilación
    • Grupo de productosVentilador Sin Luz
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-10-07
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Peso Neto (kg)300
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Ventilación mecánica