Publique sus productos
MINI PUNT S White/light wood fan DC SMART

MINI PUNT S White/light wood fan DC SMART

MINI PUNT S Ventilador blanco/madera clara DC SMART
Especificaciones
  • Referencia: 33832WP-110

    Catálogo: Ventilacion

    EAN: 8421776363700

    Tariff Item: 8414510090

    MERCADO GLOBAL: No

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: 0

    Category: VENTILACIÓN

    Subcategory: VENTILADOR SIN LUZ

    Fixing: Techo

    Commercial Description: MINI PUNT TUB S Ventilador blanco DC SMART

    Product Description: MINI PUNT TUB S es un ventilador de techo de color blanco con palas blancas ideal para estancias menores de 13 m². Se activa mediante un mando a distancia con programador, incluido. Este ventilador de techo con motor DC con un consumo bajo, tiene 6 velocidades que se pueden regulary función inversa verano-invierno.. Es un ventilador inteligente, recuerda que es necesario añadir el receptor Smart Ref. 34151-06, que debe adquirirse por separado.

    Serie: 3319

    Body material: Acero

    Blade material: ABS

    Body finish: Blanco

    IP: 20

    Clase: I

    Hercios: 50/60Hz

    Voltaje: 100V-240V

    Altura total: 203

    Diámetro total: 900

    Diámetro florón: 112

    Tipo de motor: DC

    Número velocidades: 6

    W: 3.8-5.3-7.9-12.8-18.7-26.8

    RPM: 113-150-195-244-286-327

    Tijas adicionales incluidas en caja: No

Especificaciones técnicas
  • Referencia33821WP-110_-_MINI-PUNT-S-White-light-wood-fan-DC-SMART
  • Familia de productoVentilación
  • Grupo de productosVentilador Sin Luz
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-10-07
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Ventilación mecánica