Publique sus productos
MINI PUNT S Black fan with DC motor
MINI PUNT S Black fan with DC motor

    MINI PUNT S Black fan with DC motor

    MINI PUNT S Ventilador negro DC
    Especificaciones
    • Referencia: 33823

      Catálogo: Ventilacion

      EAN: 8421776357341

      Tariff Item: 8414510090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC011012

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: No

      ERP applies?: No

      Category: VENTILACIÓN

      Subcategory: VENTILADOR SIN LUZ

      Fixing: Techo

      Commercial Description: MINI PUNT S Ventilador negro/madera oscura DC

      Product Description: MINI PUNT S es un ventilador de techo de color negro con palas madera oscura ideal para estancias menores de 13 m². Se activa mediante un mando a distancia con programador, incluido. Este ventilador de techo con motor DC con un consumo bajo, tiene 6 velocidades que se pueden regular, función inversa verano-invierno y se puede instalar en techos inclinados.

      Serie: 3319

      Body material: Acero

      Blade material: ABS

      Body finish: Negro Mate

      IP: 20

      Clase: I

      Hercios: 50/60Hz

      Voltaje: 220V-240V

      Protección anti corrosión: 0

      Altura total: 235

      Diámetro total: 900

      Diámetro florón: 130

      Diámetro plafón/kit de luz: 120

      Accesorio relacionado: 33974

      Tipo de motor: DC

      Número de palas: 3

      PALAS REVERSIBLES: 0

      Número velocidades: 6

      W: 3-5-7-12-18-26

      RPM: 113-150-195-244-286-327

      Tijas adicionales incluidas en caja: No

      Peso bruto caja Ind. Arrastre: 0.01

      Peso neto articulo consolidado: 3,00

    Especificaciones técnicas
    • Referencia33822_-_MINI-PUNT-S-Black-fan-with-DC-motor
    • Familia de productoVentilación
    • Grupo de productosVentilador Sin Luz
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-10-07
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Peso Neto (kg)300
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Ventilación mecánica