Referencia: 33833WP-110
Catálogo: Ventilacion
EAN: 8421776363717
Tariff Item: 8414510090
MERCADO GLOBAL: No
MERCADO 110: Si
ERP applies?: 0
Category: VENTILACIÓN
Subcategory: VENTILADOR SIN LUZ
Fixing: Techo
Commercial Description: MINI PUNT TUB S Ventilador blanco/madera clara DC SMART
Product Description: MINI PUNT TUB S es un ventilador de techo de color blanco con palas de madera clara ideal para estancias menores de 13 m². Se activa mediante un mando a distancia con programador, incluido. Este ventilador de techo con motor DC con un consumo bajo, tiene 6 velocidades que se pueden regulary función inversa verano-invierno.. Es un ventilador inteligente, recuerda que es necesario añadir el receptor Smart Ref. 34151-06, que debe adquirirse por separado.
Serie: 3319
Body material: Acero
Blade material: ABS
Body finish: Blanco
IP: 20
Clase: I
Hercios: 50/60Hz
Voltaje: 100V-240V
Altura total: 203
Diámetro total: 900
Diámetro florón: 112
Tipo de motor: DC
Número velocidades: 6
W: 3.8-5.3-7.9-12.8-18.7-26.8
RPM: 113-150-195-244-286-327
Tijas adicionales incluidas en caja: No