Publique sus productos
PUNT TUB M White fan DC SMART
PUNT TUB M White fan DC SMART
PUNT TUB M White fan DC SMART

    PUNT TUB M White fan DC SMART

    PUNT TUB M Ventilador blanco DC SMART
    Especificaciones
    • Referencia: 33833

      Catálogo: Ventilacion

      EAN: 8421776363540

      Tariff Item: 8414510090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC011012

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: No

      ERP applies?: No

      Category: VENTILACIÓN

      Subcategory: VENTILADOR SIN LUZ

      Fixing: Techo

      Commercial Description: MINI PUNT TUB S Ventilador blanco/madera clara DC

      Product Description: MINI PUNT TUB S es un ventilador de techo de color blanco con palas de madera clara ideal para estancias menores de 13 m². Se activa mediante un mando a distancia con programador, incluido. Este ventilador de techo con motor DC con un consumo bajo, tiene 6 velocidades que se pueden regulary función inversa verano-invierno..

      Serie: 3319

      Body material: Acero

      Blade material: ABS

      Body finish: Blanco Mate

      IP: 20

      Clase: I

      Hercios: 50/60Hz

      Voltaje: 220V-240V

      Protección anti corrosión: 0

      Altura total: 203

      Diámetro total: 900

      Diámetro florón: 112

      Accesorio relacionado: 33974

      Tipo de motor: DC

      Número de palas: 3

      PALAS REVERSIBLES: 0

      Número velocidades: 6

      W: 3-5-7-12-18-26

      RPM: 113-150-195-244-286-327

      Tijas adicionales incluidas en caja: No

      Volumen Caja Ind. Arrastre: 0.027301

      Peso bruto caja Ind. Arrastre: 4.55

      Peso neto articulo consolidado: 3,40

    Especificaciones técnicas
    • Referencia33828WP_-_PUNT-TUB-M-White-fan-DC-SMART
    • Familia de productoVentilación
    • Grupo de productosVentilador Sin Luz
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-10-07
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Peso Neto (kg)500
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Ventilación mecánica