Publique sus productos
PUNT TUB M LED Black fan with DC motor

PUNT TUB M LED Black fan with DC motor

PUNT TUB M LED Ventilador negro DC
Especificaciones
  • Referencia: 33831WP-1TW

    Catálogo: Ventilacion

    EAN: 8421776363892

    Tariff Item: 8414510090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC011012

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: No

    ERP applies?: Yes

    ERP registration number: 1074527

    Category: VENTILACIÓN

    Subcategory: VENTILADOR CON LUZ

    Fixing: Techo

    Commercial Description: PUNT TUB M LED Ventilador negro/madera oscura DC SMART

    Product Description: PUNT TUB es un ventilador de techo que incorpora kit de luz de color negro con palas en madera oscura para estancias desde 13 m² hasta 17,6m². Se activa mediante un mando a distancia con programador, incluido. Este ventilador de techo con motor DC con un consumo bajo, tiene 6 velocidades que se pueden regular. PUNT TUB dispone de función inversa, pudiéndose usar en los meses más fríos del invierno optimizando la eficiencia de su calefacción.Es un ventilador inteligente, que le permitirá controlarlo con la aplicación WiZ. Funciona con WIFI 2.4 GHz y desarrolla las mismas funcionalidades que el mando a distancia. Se puede usar con Alexa, Siri y Google Assistant. Recuerda que es necesario añadir el receptor Smart Ref. 34151-10, que debe adquirirse por separado.

    Serie: 33814

    Body material: Acero

    Diffusor material: Cristal

    Blade material: ABS

    Body finish: Negro Mate

    Diffuser finish: Opal

    Light Source Energy Class: E

    Light Source Code: L00084

    IP: 20

    Clase: I

    Potencia máx. (W): 18

    Hercios: 50/60Hz

    Fuente de luz: SMD LED

    Fuente de luz incluida: Yes

    Lumens max: 723lm

    Voltaje: 220V-240V

    Rango de K regulable: 3000 - 4200 - 6500K

    TEMPERATURA DE COLOR REGULABLE (K): 1

    CRI: >80

    Protección anti corrosión: 0

    Altura total: 230

    Diámetro total: 1300

    Diámetro florón: 120

    Diámetro plafón/kit de luz: 148

    Accesorio relacionado: 33974

    Tipo de motor: DC

    Número de palas: 3

    PALAS REVERSIBLES: 0

    Número velocidades: 6

    W: 5-7-9-13-19-28

    RPM: 90-115-135-158-185-210

    Tijas adicionales incluidas en caja: No

Especificaciones técnicas
  • Referencia33830-1TW_-_PUNT-TUB-M-LED-Black-fan-with-DC-motor
  • Familia de productoVentilación
  • Grupo de productosVentilador Con Luz
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-10-07
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Ventilación mecánica