Referencia: 34270WP-110
Catálogo: Ventilacion
EAN: 8421776352698
Tariff Item: 8414510090
MERCADO GLOBAL: No
MERCADO 110: Si
ERP applies?: 0
Category: VENTILACIÓN
Subcategory: VENTILADOR SIN LUZ
Fixing: Techo
Commercial Description: SFERA S Ventilador blanco DC SMART
Product Description: SFERA es un ventilador de techo de color blanco con palas blancas ideal para estancias ideal para estancias menores de 13 m². Se activa mediante un mando a distancia con programador, incluido. Este ventilador de techo con motor DC con un consumo bajo, tiene 6 velocidades que se pueden regular, dispone de función inversa, y es apto para techos inclinados. Es un ventilador inteligente, recuerda que es necesario añadir el receptor Smart Ref. 34150-27, que debe adquirirse por separado.
Serie: 3427
Body material: Acero
Blade material: ABS
Body finish: Blanco
IP: 20
Clase: I
Hercios: 50/60Hz
Voltaje: 100V-240V
Diámetro total: 900
Diámetro florón: 130
Tipo de motor: DC
Tijas adicionales incluidas en caja: No