Referencia: 33835WP
Catálogo: Ventilacion
EAN: 8421776363656
Tariff Item: 8414510090
Clase ETIM - ETIM 9.0: EC011012
MERCADO GLOBAL: Si
MERCADO 110: Si
ERP applies?: No
Category: VENTILACIÓN
Subcategory: VENTILADOR SIN LUZ
Fixing: Techo
Commercial Description: MINI PUNT TUB S Ventilador negro/madera oscura DC SMART
Product Description: MINI PUNT TUB S es un ventilador de techo de color negro con palas madera oscura ideal para estancias menores de 13 m². Se activa mediante un mando a distancia con programador, incluido. Este ventilador de techo con motor DC con un consumo bajo, tiene 6 velocidades que se pueden regulary función inversa verano-invierno.. Es un ventilador inteligente, recuerda que es necesario añadir el receptor Smart Ref. 34151-06, que debe adquirirse por separado.
Serie: 3319
Body material: Acero
Blade material: ABS
Body finish: Negro
IP: 20
Clase: I
Hercios: 50/60Hz
Voltaje: 100V-240V
Protección anti corrosión: 0
Altura total: 203
Diámetro total: 900
Diámetro florón: 112
Accesorio relacionado: 33974
Tipo de motor: DC
Número de palas: 3
PALAS REVERSIBLES: 0
Número velocidades: 6
W: 3-5-7-12-18-26
RPM: 113-150-195-244-286-327
Tijas adicionales incluidas en caja: No
Volumen Caja Ind. Arrastre: 0.0289
Peso bruto caja Ind. Arrastre: 0.01
Peso neto articulo consolidado: 3,40