Publique sus productos
TYPHOON M White/wood fan
TYPHOON M White/wood fan

    TYPHOON M White/wood fan

    TYPHOON M Ventilador blanco/madera
    Especificaciones
    • Referencia: 34105

      Catálogo: Ventilacion

      EAN: 8421776350038

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC011012

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: No

      ERP applies?: No

      Category: VENTILACIÓN

      Subcategory: VENTILADOR SIN LUZ

      Fixing: Techo

      Commercial Description: TYPHOON M Ventilador blanco/madera

      Product Description: TYPHOON M es un ventilador de techo con motor DC blanco con palas de madera diseñado por Jordi Busquets ideal para la ventilación de estancias desde 13 m² hasta 17,6m². Este ventilador cuenta con IP44 por lo que también es apto para exteriores. Sus partes metálicas están tratadas con un tratamiento anticorrosivo. Se activa mediante un mando a distancia, incluido. Dispone de 6 velocidades regulables, función inversa y se puede instalar en techos inclinados.

      Serie: 3335

      Body material: Acero

      Blade material: ABS

      Body finish: Blanco Mate

      IP: 44

      Clase: I

      Hercios: 50/60Hz

      Voltaje: 220V-240V

      Protección anti corrosión: 0

      Altura total: 390

      Diámetro total: 1300

      Diámetro florón: 130

      Accesorio relacionado: 33974

      Tipo de motor: DC

      Número de palas: 4

      PALAS REVERSIBLES: 0

      Número velocidades: 6

      W: 3-5-8-12-21-31

      RPM: 50-71-93-115-138-162

      Tijas adicionales incluidas en caja: No

      Volumen Caja Ind. Arrastre: 0.08277

      Peso bruto caja Ind. Arrastre: 7.6

      Peso neto articulo consolidado: 6,23

    Especificaciones técnicas
    • Referencia34105_-_TYPHOON-M-White-wood-fan
    • Familia de productoVentilación
    • Grupo de productosVentilador Sin Luz
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-10-06
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Peso Neto (kg)623
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Ventilación mecánica