Referencia: 34105WP
Catálogo: Ventilacion
EAN: 8421776350052
Tariff Item: 9405119090
Clase ETIM - ETIM 9.0: EC011012
MERCADO GLOBAL: Si
MERCADO 110: Si
ERP applies?: No
Category: VENTILACIÓN
Subcategory: VENTILADOR SIN LUZ
Fixing: Techo
Commercial Description: TYPHOON M Ventilador blanco/madera SMART
Product Description: TYPHOON M versión SMART, es un ventilador de techo con motor DC blanco con palas de madera diseñado por Jordi Busquets ideal para la ventilación de estancias desde 13 m² hasta 17,6m². Este ventilador cuenta con IP44 por lo que también es apto para exteriores. Sus partes metálicas están tratadas con un tratamiento anticorrosivo. Se activa mediante un mando a distancia, incluido. Dispone de 6 velocidades regulables, función inversa y se puede instalar en techos inclinados. Versión SMART. Recuerda que es necesario añadir el receptor Smart Ref.34150-18, que debe adquirirse por separado.
Serie: 3335
Body material: Acero
Blade material: ABS
Body finish: Blanco
IP: 20
Clase: I
Hercios: 50/60Hz
Voltaje: 100V-240V
Protección anti corrosión: 0
Altura total: 390
Diámetro total: 1300
Diámetro florón: 130
Accesorio relacionado: 33974
Tipo de motor: DC
Número de palas: 4
PALAS REVERSIBLES: 0
Número velocidades: 6
W: 3-5-8-12-21-31
RPM: 50-71-93-115-138-162
Tijas adicionales incluidas en caja: No
Volumen Caja Ind. Arrastre: 0.081125
Peso bruto caja Ind. Arrastre: 7.6
Peso neto articulo consolidado: 6,23