Publique sus productos
TYPHOON M LED Brown/wood fan

TYPHOON M LED Brown/wood fan

TYPHOON M LED Ventilador marrón/madera
Especificaciones
  • Referencia: 34105WP-130

    Catálogo: Ventilacion

    EAN: 8421776358645

    Tariff Item: 8414510090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC011012

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: No

    ERP applies?: Yes

    ERP registration number: 1101422

    Category: VENTILACIÓN

    Subcategory: VENTILADOR CON LUZ

    Fixing: Techo

    Commercial Description: TYPHOON M LED Ventilador blanco/madera SMART

    Product Description: TYPHOON M es un ventilador de techo que incorpora kit de luz y con motor DC de color blanco y palas de madera diseñado por Jordi Busquets. Es ideal para la ventilación de estancias desde 13 m² hasta 17,6m². Este ventilador cuenta con IP44 por lo que también es apto para exteriores. Sus partes metálicas están tratadas con un tratamiento anticorrosivo. Se activa mediante un mando a distancia, incluido. Dispone de 6 velocidades regulables, función inversa y se puede instalar en techos inclinados. Versión SMART. Recuerda que es necesario añadir el receptor Smart Ref.34150-18, que debe adquirirse por separado.

    Serie: 3335

    Body material: Acero

    Diffusor material: PP

    Blade material: ABS

    Body finish: Blanco Mate

    Light Source Energy Class: F

    Light Source Code: L00149

    IP: 44

    Clase: I

    Potencia máx. (W): 19

    Hercios: 50/60Hz

    Fuente de luz: COB LED

    Fuente de luz incluida: Yes

    Lumens max: 900lm

    Voltaje: 220V-240V

    Temperatura de color (K): 3000K

    CRI: >80

    Protección anti corrosión: 0

    Altura total: 390

    Diámetro total: 1300

    Diámetro florón: 130

    Diámetro plafón/kit de luz: 170

    Accesorio relacionado: 33974

    Tipo de motor: DC

    Número de palas: 4

    PALAS REVERSIBLES: 0

    Número velocidades: 6

    W: 3-5-8-12-21-31

    RPM: 50-71-93-115-138-162

    Tijas adicionales incluidas en caja: No

    Volumen Caja Ind. Arrastre: 0.081125

    Peso bruto caja Ind. Arrastre: 7.6

    Peso neto articulo consolidado: 6.232

Especificaciones técnicas
  • Referencia34106-130_-_TYPHOON-M-LED-Brown-wood-fan
  • Familia de productoVentilación
  • Grupo de productosVentilador Con Luz
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-10-06
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Peso Neto (kg)6.232
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Ventilación mecánica