Referencia: 34250
Catálogo: Ventilacion
EAN: 8421776238213
Tariff Item: 8414510090
Clase ETIM - ETIM 9.0: EC011012
MERCADO GLOBAL: Si
ERP applies?: 0
Serie: 3425
Diffusor material: PC
Blade material: Aluminio
Diffuser finish: Opal
Light Source Energy Class: D
IP: 20
Potencia máx. (W): 30W
Hercios: 50/60Hz
Fuente de luz: SMD LED
Fuente de luz incluida: Yes
CLASE ENERGÉTICA LUMINARIA LED INCLUIDA: A++ to A LED
Lumens max: 1700lm
Voltaje: 220V-240V
Temperatura de color (K): 2700K
CRI: >80
Altura total: 670
Longitud: 3050
Profundidad: 3050
Diámetro total: 3050
Diámetro florón: 240
Diámetro plafón/kit de luz: 300
Tipo de motor: DC
Número de palas: 6
PALAS REVERSIBLES: 0
Número velocidades: 6
W: 16-47-70-93-116-140
RPM: 38-56-64-70-74-77
Tijas adicionales incluidas en caja: No
Unidades por caja máster: 1
Alto caja individual (MM): 300
Ancho caja individual (MM): 390
Largo caja individual (MM): 390
Volumen Caja Ind. Arrastre: 0.04563
Peso bruto caja Ind. Arrastre: 24.6
PALLET: 0
Peso neto articulo consolidado: 25,40