Publique sus productos
MARINE M Brown ceiling fan IP44 SMART

MARINE M Brown ceiling fan IP44 SMART

MARINE M Ventilador de techo marrón IP44 SMART
Especificaciones
  • Referencia: 34284WP-110

    Catálogo: Ventilacion

    EAN: 8421776363052

    Tariff Item: 8414510090

    MERCADO GLOBAL: No

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: 0

    Category: VENTILACIÓN

    Subcategory: VENTILADOR SIN LUZ

    Fixing: Techo

    Commercial Description: KLIM S Ventilador negro/madera roble DC SMART

    Product Description: KLIM S es un ventilador de techo negro diseñado de Faro Lab ultra compacto ideal para la ventilación de habitaciones de menos de 13m². Las palas de madera de roble claro de este ventilador de techo envuelven el motor, logrando un efecto liviano. Se activa mediante un mando a distancia, incluido. Este ventilador de techo tiene 6 velocidades que se pueden regular, función inversa y se puede instalar en techos inclinados. Es un ventilador inteligente, recuerda que es necesario añadir el receptor Smart Ref. 34151-12, que debe adquirirse por separado.

    Serie: 3429

    Body material: Acero

    Blade material: Madera

    Body finish: Negro

    IP: 20

    Clase: I

    Hercios: 50/60Hz

    Voltaje: 100V-240V

    Altura total: 336

    Diámetro total: 925

    Diámetro florón: 130

    Tipo de motor: DC

    Número velocidades: 6

    W: 6.2-7.9-10.5-14.0-20.4-28.8

    RPM: 153-192-226-259-302-348

    Tijas adicionales incluidas en caja: No

Especificaciones técnicas
  • Referencia34275WP-110_-_MARINE-M-Brown-ceiling-fan-IP44-SMART
  • Familia de productoVentilación
  • Grupo de productosVentilador Sin Luz
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-10-06
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Ventilación mecánica