Publique sus productos
KLIM M White/light oak wood fan DC E27

KLIM M White/light oak wood fan DC E27

KLIM M Ventilador blanco/madera roble DC E27
Especificaciones
  • Referencia: 34279-11L

    Catálogo: Ventilacion

    EAN: 8421776358478

    Tariff Item: 8414510090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC011012

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: No

    ERP applies?: No

    Category: VENTILACIÓN

    Subcategory: VENTILADOR CON LUZ

    Fixing: Techo

    Commercial Description: KLIM L Ventilador blanco/madera roble DC E27

    Product Description: KLIM L es un ventilador de techo blanco diseñado de Faro Lab con motor DC ultra compacto ideal para la ventilación de habitaciones desde 17,6 m² a 28 m². Las palas de madera de roble claro de este ventilador de techo envuelven el motor, logrando un efecto liviano. Se activa mediante un mando a distancia, incluido. Este ventilador de techo con luz tiene 6 velocidades que se pueden regular, función inversa y se puede instalar en techos inclinados.

    Serie: 3429

    Body material: Acero

    Diffusor material: Cristal

    Blade material: Madera

    Body finish: Blanco Mate

    Diffuser finish: Opal

    IP: 20

    Clase: I

    Hercios: 50/60Hz

    Fuente de luz: E27

    Fuente de luz incluida: No

    Número de portalámparas: 1

    Bombilla recomendada: 17485

    Voltaje: 220V-240V

    Protección anti corrosión: 0

    Altura total: 408

    Diámetro total: 1500

    Diámetro florón: 130

    Diámetro plafón/kit de luz: 170

    Accesorio relacionado: 33974

    Tipo de motor: DC

    Número de palas: 3

    PALAS REVERSIBLES: 0

    Número velocidades: 6

    W: 5-7-11-17-24-35

    RPM: 67-88-106-122-140-159

    Tijas adicionales incluidas en caja: No

    Peso bruto caja Ind. Arrastre: 5.525

    Peso neto articulo consolidado: 4.3

Especificaciones técnicas
  • Referencia34280-11L_-_KLIM-M-White-light-oak-wood-fan-DC-E27
  • Familia de productoVentilación
  • Grupo de productosVentilador Con Luz
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-10-06
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Peso Neto (kg)3.8
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Ventilación mecánica