Referencia: 33821-1TW
Catálogo: Ventilacion
EAN: 8421776357426
Tariff Item: 8414510090
Clase ETIM - ETIM 9.0: EC011012
MERCADO GLOBAL: Si
MERCADO 110: No
ERP applies?: Yes
ERP registration number: 1930296
Category: VENTILACIÓN
Subcategory: VENTILADOR CON LUZ
Fixing: Techo
Commercial Description: MINI PUNT S LED Ventilador blanco/madera clara DC
Product Description: MINI PUNT S es un ventilador de techo que incorpora kit de luz de color blanco con palas de madera clara ideal para estancias menores de 13 m². Se activa mediante un mando a distancia con programador, incluido. Este ventilador de techo con luz con motor DC con un consumo bajo, tiene 6 velocidades que se pueden regular, función inversa verano-invierno y se puede instalar en techos inclinados.
Serie: 3319
Body material: Acero
Diffusor material: Cristal
Blade material: ABS
Body finish: Blanco Mate
Diffuser finish: Opal
Light Source Energy Class: F
Light Source Code: L00331
IP: 20
Clase: I
Potencia máx. (W): 10
Hercios: 50/60Hz
Fuente de luz: SMD LED
Fuente de luz incluida: Yes
Lumens max: 944lm
Voltaje: 220V-240V
Rango de K regulable: 2700 - 4000 - 6000K
TEMPERATURA DE COLOR REGULABLE (K): 1
CRI: 85
Protección anti corrosión: 0
Altura total: 263
Diámetro total: 900
Diámetro florón: 130
Diámetro plafón/kit de luz: 120
Accesorio relacionado: 33974
Tipo de motor: DC
Número de palas: 3
PALAS REVERSIBLES: 0
Número velocidades: 6
W: 3-5-7-12-18-26
RPM: 113-150-195-244-286-327
Tijas adicionales incluidas en caja: No
Volumen Caja Ind. Arrastre: 0.027466
Peso bruto caja Ind. Arrastre: 5.9
Peso neto articulo consolidado: 4.2