Referencia: 34288-1TW
Catálogo: Ventilacion
EAN: 8421776356399
Tariff Item: 8414510090
Clase ETIM - ETIM 9.0: EC011012
MERCADO GLOBAL: Si
MERCADO 110: No
ERP applies?: Yes
ERP registration number: 1903849
Category: VENTILACIÓN
Subcategory: VENTILADOR CON LUZ
Fixing: Techo
Commercial Description: CRUISER S LED Ventilador blanco DC
Product Description: CRUISER S es un ventilador de techo que incorpora kit de luz blanco ideal para estancias menores de 13 m². De diseño contemporáneo, este ventilador con motor DC funciona accionado por mando a distancia, incluido. Dispone de 6 velocidades regulables, función inversa y es apto para techos inclinados.
Serie: 3431
Body material: Acero
Diffusor material: Cristal
Blade material: Aluminio
Body finish: Blanco Mate
Diffuser finish: Opal
Light Source Energy Class: E
Light Source Code: L00330
IP: 20
Clase: I
Potencia máx. (W): 20
Hercios: 50/60Hz
Fuente de luz: SMD LED
Fuente de luz incluida: Yes
Lumens max: 831lm
Voltaje: 220V-240V
Rango de K regulable: 2700 - 4000 - 6500K
TEMPERATURA DE COLOR REGULABLE (K): 1
CRI: 85
Protección anti corrosión: 0
Altura total: 276
Diámetro total: 1060
Diámetro florón: 130
Diámetro plafón/kit de luz: 150
Accesorio relacionado: 33974
Tipo de motor: DC
Número de palas: 3
PALAS REVERSIBLES: 0
Número velocidades: 6
W: 3-5-9-14-21-29
RPM: 95-148-188-221-260-292
Tijas adicionales incluidas en caja: No