Publique sus productos
TAKI es un kit de luz de Ø150 de color negro CCT regulable. Su fuente de iluminación es LED dimmable incluida.

TAKI es un kit de luz de Ø150 de color negro CCT regulable. Su fuente de iluminación es LED dimmable incluida.

TAKI Kit de luz Ø150 negro CCT dimable
Especificaciones
  • Referencia: 3L003

    Catálogo: Ventilacion

    EAN: 8421776356375

    Tariff Item: 8414900090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC011606

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: No

    ERP applies?: Yes

    ERP registration number: 1903849

    Category: VENTILACIÓN

    Subcategory: KIT DE LUZ

    Commercial Description: TAKI Kit de luz Ø150 blanco CCT dimable

    Product Description: TAKI es un kit de luz de Ø150 de color blanco CCT regulable. Su fuente de iluminación es led dimmable incluida.

    Serie: 0060

    Diffusor material: PC

    Diffuser finish: Opal

    Light Source Energy Class: E

    Light Source Code: L00330

    Potencia máx. (W): 20

    Fuente de luz: SMD LED

    Fuente de luz incluida: Yes

    Lumens max: 831

    Rango de K regulable: 2700 - 4000 - 6000K

    TEMPERATURA DE COLOR REGULABLE (K): 1

    CRI: 85

    Tijas adicionales incluidas en caja: No

    Peso bruto caja Ind. Arrastre: 0.01

    Peso neto articulo consolidado: 0,30

Especificaciones técnicas
  • Referencia3L004_-_TAKI-Light-kit-black-150
  • Familia de productoVentilación
  • Grupo de productosLIGHT KIT
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-10-04
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Peso Neto (kg)30
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Iluminación - Otros