Publique sus productos
Esta tija de extensión de ventiladores de color negro posee una longitud de 400mm, un diámetro de Ø21 y se concibe como complemento para el ventilador de techo GOTLAND

Esta tija de extensión de ventiladores de color negro posee una longitud de 400mm, un diámetro de Ø21 y se concibe como complemento para el ventilador de techo GOTLAND

Accesorio tija 400mm Ø21 negro para GOTLAND
Especificaciones
  • Referencia: 3T021312

    Catálogo: Ventilacion

    EAN: 8421776364585

    Tariff Item: 8414900090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC011606

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: No

    Category: VENTILACIÓN

    Subcategory: ACCESORIO

    Commercial Description: Accesorio tija 200mm Ø21 marrón para MOREA

    Product Description: Esta tija de extensión de ventiladores de color marrón posee una longitud de 200mm, un diámetro de Ø21 y se concibe como complemento para el ventilador de techo MOREA

    Serie: 3400

    Body finish: Marrón Oscuro

    Longitud: 200

    Diámetro total: 21

    Tijas adicionales incluidas en caja: No

    Peso bruto caja Ind. Arrastre: 0.01

    Peso neto articulo consolidado: 0,30

Especificaciones técnicas
  • Referencia3T041211_-_Accessory-downrod-400mm-21-black-for-GOTLAND
  • Familia de productoVentilación
  • Grupo de productosACCESSORIES
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-10-04
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Peso Neto (kg)23
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Iluminación - Otros