Publique sus productos
Esta tija de extensión de ventiladores de color negro posee una longitud de 400mm, un diámetro de Ø26 y se concibe como complemento para el ventilador de techo AMELIA

Esta tija de extensión de ventiladores de color negro posee una longitud de 400mm, un diámetro de Ø26 y se concibe como complemento para el ventilador de techo AMELIA

Accesorio tija 400mm Ø26 negro para AMELIA
Especificaciones
  • Referencia: 3T032105

    Catálogo: Ventilacion

    EAN: 8421776364936

    Tariff Item: 8414900090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC011606

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: No

    Category: VENTILACIÓN

    Subcategory: ACCESORIO

    Commercial Description: Accesorio tija 300mm Ø26 blanco para AMELIA

    Product Description: Esta tija de extensión de ventiladores de color blanco posee una longitud de 300mm, un diámetro de Ø26 y se concibe como complemento para el ventilador de techo AMELIA

    Serie: 3400

    Body finish: Blanco Mate

    Longitud: 300

    Diámetro total: 26

    Tijas adicionales incluidas en caja: No

    Volumen Caja Ind. Arrastre: 0.00075

    Peso bruto caja Ind. Arrastre: 0.22

    Peso neto articulo consolidado: 0,19

Especificaciones técnicas
  • Referencia3T042205_-_Accessory-downrod-400mm-26-black-for-AMELIA
  • Familia de productoVentilación
  • Grupo de productosACCESSORIES
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-10-04
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Peso Neto (kg)23
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Iluminación - Otros