Publique sus productos
Esta tija de extensión de ventiladores de color marrón posee una longitud de 400mm, un diámetro de Ø26 seaside universal

Esta tija de extensión de ventiladores de color marrón posee una longitud de 400mm, un diámetro de Ø26 seaside universal

Accesorio tija 400mm Ø26 marrón seaside universal
Especificaciones
  • Referencia: 3T032103

    Catálogo: Ventilacion

    EAN: 8421776363021

    Tariff Item: 8414900090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC011606

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: No

    Category: VENTILACIÓN

    Subcategory: ACCESORIO

    Commercial Description: Accesorio tija 300mm Ø26 blanco para JUST DECO COPPER

    Product Description: Esta tija de extensión de ventiladores de color blanco posee una longitud de 300mm, un diámetro de Ø26 y se concibe como complemento para el ventilador de techo JUST FAN XS, JUST FAN M, DECO FAN M y COPPER FAN M.

    Serie: 3400

    Body finish: Blanco Mate

    Longitud: 300

    Diámetro total: 26

    Tijas adicionales incluidas en caja: No

    Volumen Caja Ind. Arrastre: 0.00075

    Peso bruto caja Ind. Arrastre: 0.22

    Peso neto articulo consolidado: 0,19

Especificaciones técnicas
  • Referencia3T042801_-_Accessory-brown-downrod-400mm-26-seaside-universal
  • Familia de productoVentilación
  • Grupo de productosACCESSORIES
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-10-03
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Peso Neto (kg)23
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Iluminación - Otros