Publique sus productos
Esta tija de extensión de ventiladores de color marrón posee una longitud de 600mm, un diámetro de Ø21 y se concibe como complemento para el ventilador de techo LANTAU DC

Esta tija de extensión de ventiladores de color marrón posee una longitud de 600mm, un diámetro de Ø21 y se concibe como complemento para el ventilador de techo LANTAU DC

Accesorio tija 600mm Ø21 marrón para LANTAU DC
Especificaciones
  • Referencia: 3T041308

    Catálogo: Ventilacion

    EAN: 8421776377776

    Tariff Item: 8414900090

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: 0

    Category: VENTILACIÓN

    Subcategory: ACCESORIO

    Commercial Description: Accesorio tija 400mm Ø21 marrón para TYPHOON

    Product Description: Esta tija de extensión de ventiladores de color marrón posee una longitud de 400mm, un diámetro de Ø21 y se concibe como complemento para el ventilador de techo TYPHOON

    Serie: 3400

    Body finish: Marrón Oscuro

    Longitud: 400

    Diámetro total: 21

    Tijas adicionales incluidas en caja: No

    Volumen Caja Ind. Arrastre: 0.029

    Peso bruto caja Ind. Arrastre: 0.348

    Peso neto articulo consolidado: 0,23

Especificaciones técnicas
  • Referencia3T061309_-_Accessory-brown-downrod-600mm-21-for-LANTAU-DC
  • Familia de productoVentilación
  • Grupo de productosACCESSORIES
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-10-03
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Peso Neto (kg)640
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Iluminación - Otros