Publique sus productos
Esta tija de extensión de ventiladores de color posee una longitud de 800mm, un diámetro de Ø26 y se concibe como complemento para el ventilador de techo JUST FAN XS, JUST FAN M, DECO FAN M y COPPER FAN M.

Esta tija de extensión de ventiladores de color posee una longitud de 800mm, un diámetro de Ø26 y se concibe como complemento para el ventilador de techo JUST FAN XS, JUST FAN M, DECO FAN M y COPPER FAN M.

Accesorio tija 800mm Ø26 cobre para JUST DECO COPPER
Especificaciones
  • Referencia: 3T102204

    Catálogo: Ventilacion

    EAN: 8421776367333

    Tariff Item: 8414900090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC011606

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: No

    Category: VENTILACIÓN

    Subcategory: ACCESORIO

    Commercial Description: Accesorio tija 1000mm Ø26 negro para JUST FAN XL

    Product Description: Esta tija de extensión de ventiladores de color negro posee una longitud de 1000mm, un diámetro de Ø26 y se concibe como complemento para el ventilador de techo JUST FAN XL

    Serie: 3400

    Body finish: Negro Mate

    Longitud: 1000

    Diámetro total: 26

    Tijas adicionales incluidas en caja: No

    Peso bruto caja Ind. Arrastre: 0.01

    Peso neto articulo consolidado: 1,04

Especificaciones técnicas
  • Referencia3T082003_-_Accessory-copper-downrod-800mm-26-for-JUST-DECO-COPPER
  • Familia de productoVentilación
  • Grupo de productosACCESSORIES
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-10-04
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Peso Neto (kg)84
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Iluminación - Otros