Publique sus productos
Esta tija de extensión de ventiladores de color blanco posee una longitud de 900mm, un diámetro de Ø26 y se concibe como complemento para el ventilador de techo TYPHOON

Esta tija de extensión de ventiladores de color blanco posee una longitud de 900mm, un diámetro de Ø26 y se concibe como complemento para el ventilador de techo TYPHOON

Accesorio tija 900mm Ø26 blanco para TYPHOON
Especificaciones
  • Referencia: 3T071309

    Catálogo: Ventilacion

    EAN: 8421776378025

    Tariff Item: 8414900090

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: 0

    Category: VENTILACIÓN

    Subcategory: ACCESORIO

    Commercial Description: Accesorio tija 700mm Ø21 marrón para LANTAU DC

    Product Description: Esta tija de extensión de ventiladores de color marrón posee una longitud de 700mm, un diámetro de Ø21 y se concibe como complemento para el ventilador de techo LANTAU DC

    Serie: 3400

    Body finish: Marrón Oscuro

    Longitud: 700

    Diámetro total: 21

    Tijas adicionales incluidas en caja: No

    Volumen Caja Ind. Arrastre: 0.021

    Peso bruto caja Ind. Arrastre: 0.467

    Peso neto articulo consolidado: 0,74

Especificaciones técnicas
  • Referencia3T091108_-_Accessory-downrod-900mm-26-white-for-TYPHOON
  • Familia de productoVentilación
  • Grupo de productosACCESSORIES
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-10-04
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Peso Neto (kg)94
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Iluminación - Otros