Publique sus productos
Esta tija de extensión de ventiladores de color níquel satinado posee una longitud de 900mm, un diámetro de Ø21 niquel satinado y se concibe como complemento para el ventilador de techo LANTAU DC LED

Esta tija de extensión de ventiladores de color níquel satinado posee una longitud de 900mm, un diámetro de Ø21 niquel satinado y se concibe como complemento para el ventilador de techo LANTAU DC LED

Accesorio tija 900mm Ø21 niquel satinado para LANTAU DC LED
Especificaciones
  • Referencia: 3T071111

    Catálogo: Ventilacion

    EAN: 8421776366084

    Tariff Item: 8414900090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC011606

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: No

    Category: VENTILACIÓN

    Subcategory: ACCESORIO

    Commercial Description: Accesorio tija 700mm Ø21 blanco para GOTLAND

    Product Description: Esta tija de extensión de ventiladores de color blanco posee una longitud de 700mm, un diámetro de Ø21 y se concibe como complemento para el ventilador de techo GOTLAND

    Serie: 3400

    Body finish: Blanco Mate

    Longitud: 700

    Diámetro total: 21

    Tijas adicionales incluidas en caja: No

    Peso bruto caja Ind. Arrastre: 0.01

    Peso neto articulo consolidado: 0,74

Especificaciones técnicas
  • Referencia3T091610_-_Accessory-satin-nickel-downrod-900mm-21-for-LANTAU-DC-LED
  • Familia de productoVentilación
  • Grupo de productosACCESSORIES
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-10-04
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Peso Neto (kg)94
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Iluminación - Otros