Referencia: 40076
Catálogo: Iluminación
EAN: 8421776167605
Tariff Item: 9405115000
Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892
MERCADO GLOBAL: Si
MERCADO 110: Si
ERP applies?: Yes
ERP registration number: 1055109
Fixing: Pared
Serie: 4008
Diffusor material: Cristal
Diffuser finish: Opal
Light Source Energy Class: G
Light Source Code: L00038
IP: 44
Potencia máx. (W): 3
Hercios: 50/60Hz
Fuente de luz: SMD LED
Fuente de luz incluida: Yes
CLASE ENERGÉTICA LUMINARIA LED INCLUIDA: A++ to A LED
Lumens max: 200lm
Voltaje: 100V-240V
Temperatura de color (K): 2700K
CRI: >80
Altura total: 230
Longitud: 90
Profundidad: 125
Diámetro de la base: 90
Tijas adicionales incluidas en caja: No
Unidades por caja máster: 10
Alto caja individual (MM): 270
Ancho caja individual (MM): 140
Largo caja individual (MM): 180
Volumen Caja Ind. Arrastre: 0.006804
Peso bruto caja Ind. Arrastre: 0.98
PALLET: 120
Peso neto articulo consolidado: 0.882