Publique sus productos
PERLA Aplique bronce
PERLA Aplique bronce
PERLA Aplique bronce

    PERLA Aplique bronce

    5.0 de 5 estrellas5.0(5 reseñas)
    Ventilador de techo con motor DC de líneas modernas ideal para habitaciones a partir de 17,6m2. Motor fabricado en acero y palas blancas acrílicas no reversibles. Accionado por mando a distancia, incluido. Dispone de 6 velocidades regulables con un consumo de 2-7-9-14-21-32w y 50-76-99-127-151-175 revoluciones por minuto según velocidad. Este ventilador dispone de función inversa, por lo que podrá utilizarlo también en invierno.
    Especificaciones
    • Fixing: Techo

      Body material: Acero+ABS

      Body finish: Blanco Brillo

      Blade material: ABS

      Hercios: 50/60Hz

      IP: 20

      Clase: I

      Voltaje: 220V-240V

      Altura total: 215

      Longitud: 1320

      Profundidad: 1320

      Diámetro total: 1320

      Diámetro florón: 170

      Tipo de motor: DC

      3

      Número velocidades: 6

      Tijas adicionales incluidas en caja: No

      W: 3-5-9-14-21-32

      RPM: 50-76-102-127-157-180

      Referencia: 33471N

      Serie: 3347

      EAN: 8421776167155

      Tariff Item: 8414510090

    Especificaciones técnicas
    • Referencia40087_-_perla-bronze-wall-lamp
    • Familia de productoINDOOR
    • Grupo de productosSurface
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-07-30
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de pared
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Código ETIMEC002892
    • Nombre ETIMCeiling-/wall luminaire
    • Nombre UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
    • Código UNSPSC391115
    • Código Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Descripción Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniClass Lighting Fixtures
    • CSI UniFormat II CódigoD50
    • CSI UniFormat II TítuloELECTRICAL