Publique sus productos
MAY Aplique/plafón verde
MAY Aplique/plafón verde
MAY Aplique/plafón verde
MAY Aplique/plafón verde

    MAY Aplique/plafón verde

    MASK es un aplique de exterior de estilo moderno y cuerpo cuadrado diseñado por Lucid. Gracias a la alta calidad del aluminio y a los tratamientos de protección superficiales aplicados a este, es una lámpara capaz de soportar las condiciones climáticas y atmosféricas más extremas, también cerca del mar. Lo puedes encontrar en versión negra. Garantía de 15 años MASK cuenta con una garantía de 15 años anti-corrosión en el envolvente de la luminaria. Consulta en esta página todas las condiciones.
    Especificaciones
    • Fixing: Pared

      Diffusor material: Cristal

      Diffuser finish: Opal

      Body material: Aluminio

      Body finish: Blanco Mate

      Fuente de luz: SMD LED

      Fuente de luz incluida: Yes

      Potencia máx.: 15W

      Hercios: 50/60Hz

      IK: 06

      IP: 65

      Clase: I

      Temperatura de color: 3000K

      CRI: >80

      Lmens max: 550lm

      Voltaje: 100V-240V

      Altura total: 248

      Longitud: 160

      Profundidad: 100

      Tijas adicionales incluidas en caja: No

      Referencia: 71282

      Serie: 7133

      EAN: 8421776178069

      Tariff Item: 9405119090

    Especificaciones técnicas
    • Referencia40099_-_may-led-green-wall-ceiling-lamp
    • Familia de productoINDOOR
    • Grupo de productosSurface
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-07-30
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de pared
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Código ETIMEC002892
    • Nombre ETIMCeiling-/wall luminaire
    • Nombre UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
    • Código UNSPSC391115
    • Código Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Descripción Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniClass Lighting Fixtures
    • CSI UniFormat II CódigoD50
    • CSI UniFormat II TítuloELECTRICAL