Publique sus productos
CORB Aplique blanca GU10+USB
CORB Aplique blanca GU10+USB
CORB Aplique blanca GU10+USB

    CORB Aplique blanca GU10+USB

    CORB es una luminaria de pared pensado para la iluminación del dormitorio y proyectos de restauración o negocios en general como, por ejemplo, habitaciones de hotel. Este aplique de pared blanco fabricado en acero, se puede orientar. Cuenta con entrada USB.
    Especificaciones
    • Referencia: 40135

      Catálogo: Iluminación

      EAN: 8421776231986

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: No

      Fixing: Pared

      Serie: 4013

      IP: 20

      Potencia máx. (W): 8

      Hercios: 50/60Hz

      Fuente de luz: GU10

      Fuente de luz incluida: No

      Número de portalámparas: 1

      Bombilla recomendada: 17316

      Voltaje: 100V-240V

      Altura total: 170

      Longitud: 100

      Profundidad: 115

      Tijas adicionales incluidas en caja: No

      Unidades por caja máster: 20

      Alto caja individual (MM): 140

      Ancho caja individual (MM): 105

      Largo caja individual (MM): 215

      Volumen Caja Ind. Arrastre: 0.003161

      Peso bruto caja Ind. Arrastre: 0.481

      PALLET: 100

      Peso neto articulo consolidado: 0.37

    Especificaciones técnicas
    • Referencia40135_-_corb-white-table-lamp-gu10-usb
    • Familia de productoINDOOR
    • Grupo de productosSurface
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-07-30
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de sobremesa
    • Clasificación IFC Lámpara
    • Código ETIMEG000028
    • Nombre ETIMLamps
    • Nombre UNSPSCTable lamp fixture
    • Código UNSPSC39111510
    • Código Uniclass 2015Pr_70_70_46
    • Descripción Uniclass 2015Lamps
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 43 13.16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloTable Lamps
    • Número OmniClass23-35 47 23
    • Título OmniClass Lamps
    • CSI UniFormat II CódigoD50
    • CSI UniFormat II TítuloELECTRICAL