Publique sus productos
RING Aplique gris oscuro

RING Aplique gris oscuro

RING es una colección de lámparas de diseño de Alex & Manel Lluscà. Está formada por focos multiarticulados con una, dos y tres luces en tres acabados diferentes. Este foco gris con tecnología LED está fabricado en metal. RING es una colección de luminarias que le dará un cierto aire retro a la iluminación interior del hogar.
Especificaciones
  • Referencia: 40551

    Catálogo: Iluminación

    EAN: 8421776061903

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: No

    Fixing: Pared

    Serie: 2655

    IP: 20

    Potencia máx. (W): 8

    Hercios: 50/60Hz

    Fuente de luz: GU10

    Fuente de luz incluida: No

    Número de portalámparas: 1

    Bombilla recomendada: 97685327

    Voltaje: 100V-240V

    Altura total: 100

    Longitud: 85

    Profundidad: 135

    Diámetro de la base: 50

    Tijas adicionales incluidas en caja: No

    Unidades por caja máster: 24

    Alto caja individual (MM): 90

    Ancho caja individual (MM): 90

    Largo caja individual (MM): 160

    Volumen Caja Ind. Arrastre: 0.001296

    Peso bruto caja Ind. Arrastre: 0.35

    PALLET: 576

    Peso neto articulo consolidado: 0.2975

Especificaciones técnicas
  • Referencia40551_-_RING-Grey-spotlight
  • Familia de productoInterior
  • Grupo de productosLuminaria De Superficie
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-10-04
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Peso Neto (kg)0.2975
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Surface Mounted