Publique sus productos
LOKE Aplique lector negro
LOKE Aplique lector negro
LOKE Aplique lector negro

    LOKE Aplique lector negro

    LIZ-2 es una lámpara colgante para iluminación interior, fabricada en metal y cristal. Este decorativo colgante es una forma perfecta para iluminar ambientes con un estilo muy actual. Versión con florón multiple de 3 luces.
    Especificaciones
    • Fixing: Techo

      Screen material: Cristal

      Diffuser finish: Transparente

      Body material: Acero

      Body finish: Oro Viejo

      Fuente de luz: E27

      Fuente de luz incluida: No

      Número de portalámparas: 3

      Bombilla recomendada: 17428

      Potencia máx.: 15W

      Hercios: 50/60Hz

      IP: 20

      Clase: I

      Voltaje: 100V-240V

      Altura total: 1540

      Longitud: 140

      Profundidad: 140

      Diámetro individual: 140

      Diámetro florón: 270

      Tijas adicionales incluidas en caja: No

      Referencia: 65080-3L

      Serie: 6508

      EAN: 8421776241992

      Tariff Item: 9405115000

    Especificaciones técnicas
    • Referencia41020_-_loke-led-black-wall-lamp
    • Familia de productoINDOOR
    • Grupo de productosSurface
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-07-30
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de pared
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Código ETIMEC002892
    • Nombre ETIMCeiling-/wall luminaire
    • Nombre UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
    • Código UNSPSC391115
    • Código Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Descripción Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniClass Lighting Fixtures
    • CSI UniFormat II CódigoD50
    • CSI UniFormat II TítuloELECTRICAL