Publique sus productos
SON 220 Empotrable blanco 24W luz natural

SON 220 Empotrable blanco 24W luz natural

Luz empotrable blanco fabricado en aluminio y PMMA. Su fuente de iluminación es LED de 24W y luz natural, incluida. SON es un empotrable de baja luminancia que proporciona una luz ideal para iluminación interior y es ideal para espacios que requieran periodos de encendido prolongados.
Especificaciones
  • Referencia: 42930

    Catálogo: Iluminación

    EAN: 8421776092075

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001744

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP applies?: Yes

    ERP registration number: 1096344

    Fixing: Techo

    Serie: 4294

    Diffusor material: PMMA

    Diffuser finish: Opal

    Light Source Energy Class: D

    Light Source Code: L00139

    IP: 20

    Potencia máx. (W): 24

    Hercios: 50/60Hz

    Fuente de luz: SMD LED

    Fuente de luz incluida: Yes

    CLASE ENERGÉTICA LUMINARIA LED INCLUIDA: A++ to A LED

    Lumens max: 2000lm

    Voltaje: 220V-240V

    Temperatura de color (K): 4000K

    CRI: >80

    Altura total: 82

    Longitud: 220

    Profundidad: 220

    Diámetro total: 220

    Medida caja empotrar (LargxProfxAlto): ø205mm

    GROSOR MAXIMO TECHO mm: 8

    MEDIDA DE CORTE: ø205

    Tijas adicionales incluidas en caja: No

    Unidades por caja máster: 24

    Alto caja individual (MM): 232

    Ancho caja individual (MM): 99

    Largo caja individual (MM): 238

    Volumen Caja Ind. Arrastre: 0.005466

    Peso bruto caja Ind. Arrastre: 0.5

    PALLET: 96

    Peso neto articulo consolidado: 0.425

Especificaciones técnicas
  • Referencia42930_-_SON-220-White-recessed-lamp-24W-neutral-light
  • Familia de productoINDOOR
  • Grupo de productosRECESSED
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-10-04
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Peso Neto (kg)0.425
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo