Publique sus productos
RADON RCT Empotrable blanca
RADON RCT Empotrable blanca
RADON RCT Empotrable blanca

    RADON RCT Empotrable blanca

    PUNT es un ventilador de techo de color blanco con palas en madera clara para espacios de entre 17,6m2 y 28m2. Accionado por mando a distancia con programador, incluido. Este ventilador de techo con motor DC de bajo consumo, dispone de 6 velocidades regulables. PUNT tiene función inversa verano-invierno, por lo que podrá utilizarlo también en invierno mejorando la eficiencia de su sistema de calefacción. Apto para techo inclinado.También cuenta con la tecnología SMART FAN, que le permitirá controlarlo con la aplicación WiZ. Funciona con WIFI 2.4 GHz y desarrolla las mismas funcionalidades que el mando a distancia. Es compatible con Alexa, Google assistant y Siri. Recuerda que es necesario añadir el receptor Smart Ref. 34150, que no viene incluido.
    Especificaciones
    • Body material: Acero

      Body finish: Blanco

      Blade material: ABS

      Potencia máx.: 35W

      Hercios: 50/60Hz

      Voltaje: 220V-240V

      Altura total: 367

      Longitud: 1300

      Profundidad: 1300

      Diámetro total: 1300

      Diámetro florón: 132

      Diámetro plafón/kit de luz: 150

      Tipo de motor: DC

      3

      Número velocidades: 6

      Tijas adicionales incluidas en caja: No

      W: 9-12-16-21-30-33

      RPM: 100-118-132-152-168-176

      Referencia: 33816WP

      Serie: 33814

      EAN: 8421776250895

      Tariff Item: 8414510090

    Especificaciones técnicas
    • Referencia43397_-_radon-2-white-recessed-lamp
    • Familia de productoINDOOR
    • Grupo de productosRECESSED
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-07-30
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Código ETIMEC002892
    • Nombre ETIMCeiling-/wall luminaire
    • Nombre UNSPSCRecessed lighting
    • Código UNSPSC39111505
    • Código Uniclass 2015Pr_70_70_48_71
    • Descripción Uniclass 2015Recessed luminaires
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniClass Lighting Fixtures
    • CSI UniFormat II CódigoD50
    • CSI UniFormat II TítuloELECTRICAL