Publique sus productos
RADON R Empotrable blanca
RADON R Empotrable blanca
RADON R Empotrable blanca
RADON R Empotrable blanca

    RADON R Empotrable blanca

    Empotrable de techo fabricado en aluminio acabado en blanco. Dispone de diversas opciones como fuentes de iluminación: 2 x MR16 o 2 x GU10 en los que ni el transformador ni portalámparas están incluidos. Este empotrable orientable es perfecto para la iluminación en diversas estancias del hogar como el salón.
    Especificaciones
    • Fixing: Techo

      Body material: Aluminio

      Body finish: Blanco Mate

      Fuente de luz: GU10

      Fuente de luz incluida: No

      Número de portalámparas: 2

      Bombilla recomendada: 17316

      Potencia máx.: 8W

      Hercios: 50/60Hz

      IP: 20

      Incluye caja de empotrar: No

      Altura total: 24

      Longitud: 180

      Profundidad: 92

      Medida caja empotrar (LargxProfxAlto): 80x170mm

      Tijas adicionales incluidas en caja: No

      Referencia: 43397

      Serie: 4345

      EAN: 8421776086289

      Tariff Item: 9405119090

    Especificaciones técnicas
    • Referencia43398_-_radon-r-white-recessed-lamp
    • Familia de productoINDOOR
    • Grupo de productosRECESSED
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-07-30
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Código ETIMEC002892
    • Nombre ETIMCeiling-/wall luminaire
    • Nombre UNSPSCRecessed lighting
    • Código UNSPSC39111505
    • Código Uniclass 2015Pr_70_70_48_71
    • Descripción Uniclass 2015Recessed luminaires
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniClass Lighting Fixtures
    • CSI UniFormat II CódigoD50
    • CSI UniFormat II TítuloELECTRICAL