Publique sus productos
RADON SQ Empotrable negra
RADON SQ Empotrable negra
RADON SQ Empotrable negra

    RADON SQ Empotrable negra

    PURE LED negro es un aplique de diseño de Nahtrang. Su cuerpo minimalista y su cabezal redondeado lo convierten en un clásico renovado. Este aplique está pensado para la iluminación del hogar y es una bona opción para dormitorios y salones .
    Especificaciones
    • Fixing: Pared

      Diffusor material: PMMA

      Diffuser finish: Transparente

      Body material: Acero

      Body finish: Negro Mate

      Fuente de luz: SMD LED

      Fuente de luz incluida: Yes

      Potencia máx.: 6W

      Hercios: 50/60Hz

      IP: 20

      Clase: I

      Temperatura de color: 3000K

      CRI: >80

      Lmens max: 1150lm

      Voltaje: 220V-240V

      Altura total: 410

      Longitud: 180

      Profundidad: 245

      Diámetro de la base: 100

      Tijas adicionales incluidas en caja: No

      Referencia: 24528

      Serie: 2454

      EAN: 8421776159549

      Tariff Item: 9405119090

    Especificaciones técnicas
    • Referencia43406_-_radon-c-black-recessed-lamp
    • Familia de productoINDOOR
    • Grupo de productosRECESSED
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-07-30
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Código ETIMEC002892
    • Nombre ETIMCeiling-/wall luminaire
    • Nombre UNSPSCRecessed lighting
    • Código UNSPSC39111505
    • Código Uniclass 2015Pr_70_70_48_71
    • Descripción Uniclass 2015Recessed luminaires
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniClass Lighting Fixtures
    • CSI UniFormat II CódigoD50
    • CSI UniFormat II TítuloELECTRICAL