Publique sus productos
RADON RCT Empotrable orientable negra
RADON RCT Empotrable orientable negra
RADON RCT Empotrable orientable negra

    RADON RCT Empotrable orientable negra

    Empotrable de techo redondo fabricado en aluminio acabado en negro. Dispone de diversas opciones como fuente de iluminación: MR16 o GU10 en los que ni el transformador ni el portalámparas está incluido. Este empotrable orientable es perfecto para la iluminación en diversas estancias del hogar como el salón.
    Especificaciones
    • Fixing: Techo

      Body material: Aluminio

      Body finish: Negro Mate

      Fuente de luz: GU10

      Fuente de luz incluida: No

      Número de portalámparas: 1

      Bombilla recomendada: 17324

      Potencia máx.: 8W

      Hercios: 50/60Hz

      IP: 20

      Altura total: 27

      Longitud: 92

      Profundidad: 92

      Diámetro total: 92

      Tijas adicionales incluidas en caja: No

      Referencia: 43408

      Serie: 4345

      EAN: 8421776182639

      Tariff Item: 9405119090

    Especificaciones técnicas
    • Referencia43407_-_radon-r-black-recessed-orientable-lamp
    • Familia de productoINDOOR
    • Grupo de productosRECESSED
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-07-30
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Código ETIMEC002892
    • Nombre ETIMCeiling-/wall luminaire
    • Nombre UNSPSCRecessed lighting
    • Código UNSPSC39111505
    • Código Uniclass 2015Pr_70_70_48_71
    • Descripción Uniclass 2015Recessed luminaires
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniClass Lighting Fixtures
    • CSI UniFormat II CódigoD50
    • CSI UniFormat II TítuloELECTRICAL