Publique sus productos
ORLEANS Lámpara plafon negro

ORLEANS Lámpara plafon negro

ORLEANS es un diseño de Nahtrang, en la versión plafón negro destaca la unión del foco con la base. El haz de luz se puede dirigir y eso lo hace perfecto como luz de ambiente o punto de luz para resaltar elementos. Un diseño simplificado y adaptable pensado para la iluminación interior.
Especificaciones
  • Referencia: 43530

    Catálogo: Iluminación

    EAN: 8421776146594

    Tariff Item: 9405119090

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP applies?: 0

    Fixing: Techo

    Serie: 4352

    IP: 20

    Potencia máx. (W): 8W

    Hercios: 50/60Hz

    Fuente de luz: GU10

    Fuente de luz incluida: No

    Número de portalámparas: 1

    Bombilla recomendada: 97685327

    Voltaje: 100V-240V

    Altura total: 210

    Longitud: 118

    Profundidad: 118

    Diámetro florón: 112

    Tijas adicionales incluidas en caja: No

    Unidades por caja máster: 12

    Alto caja individual (MM): 260

    Ancho caja individual (MM): 180

    Largo caja individual (MM): 200

    Volumen Caja Ind. Arrastre: 0.00936

    Peso bruto caja Ind. Arrastre: 0.535

    PALLET: 96

    Peso neto articulo consolidado: 0,52

Especificaciones técnicas
  • Referencia43530_-_ORLEANS-Black-ceiling-lamp
  • Familia de productoINDOOR
  • Grupo de productosSurface
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-10-04
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Peso Neto (kg)52
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo