Publique sus productos
ORLEANS Proyector de carril blanco

ORLEANS Proyector de carril blanco

ORLEANS es una colección de luminarias de hogar diseñada por Nahtrang. Proyector de carril blanco para iluminación interior, este proyector es ideal para darle un toque moderno a la iluminación de hogar.
Especificaciones
  • Referencia: 43535

    Catálogo: Iluminación

    EAN: 8421776165656

    Tariff Item: 9405119090

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP applies?: 0

    Fixing: Pared

    Serie: 4352

    IP: 20

    Potencia máx. (W): 8W

    Hercios: 50/60Hz

    Fuente de luz: GU10

    Fuente de luz incluida: No

    Número de portalámparas: 1

    Bombilla recomendada: 97685327

    Voltaje: 100V-240V

    Altura total: 250

    Longitud: 135

    Profundidad: 170

    Tijas adicionales incluidas en caja: No

    Unidades por caja máster: 20

    Alto caja individual (MM): 222

    Ancho caja individual (MM): 80

    Largo caja individual (MM): 122

    Volumen Caja Ind. Arrastre: 0.002167

    Peso bruto caja Ind. Arrastre: 0.4

    PALLET: 360

    Peso neto articulo consolidado: 0,40

Especificaciones técnicas
  • Referencia43535_-_ORLEANS-White-track-projector
  • Familia de productoINDOOR
  • Grupo de productosTRACK
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-10-04
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Peso Neto (kg)40
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo