Publique sus productos
CLICK Black recessed lamp

CLICK Black recessed lamp

CLICK Empotrable negra
Especificaciones
  • Referencia: 43601

    Catálogo: Iluminación

    EAN: 8421776323582

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001744

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: Yes

    ERP registration number: 1461796

    Category: INTERIOR

    Subcategory: LUMINARIA DE EMPOTRAR

    Fixing: Pared

    Commercial Description: CLICK Empotrable negra

    Product Description: CLICK LED es un empotrable de color negro de forma redonda y de luz cálida. Su estructura fabricada en aluminio esconde el lector, que al abrirlo se enciende automáticamente y al cerrarse, se apaga quedando integrado totalmente en la pared. Este empotrable es perfecto como luz de lectura para al lado del cabezal de la cama.

    Serie: 4360

    Body material: Aluminio

    Diffusor material: PC

    Body finish: Negro Mate

    Diffuser finish: Transparente

    Light Source Energy Class: G

    Light Source Code: L00302

    IP: 20

    Clase: II

    Potencia máx. (W): 3,3

    Fuente de luz: SMD LED

    Fuente de luz incluida: Yes

    Info driver máximo: 700mA CC

    Lumens max: 252lm

    Voltaje: 100V-240V

    Temperatura de color (K): 2700K

    CRI: 85

    Profundidad: 60

    Diámetro total: 115

    Diámetro individual : 115

    Medida caja empotrar (LargxProfxAlto): 79x48mm

    MEDIDA DE CORTE: ø80

    Tijas adicionales incluidas en caja: No

    Volumen Caja Ind. Arrastre: 0.00117

    Peso bruto caja Ind. Arrastre: 0.47

    Peso neto articulo consolidado: 0.39

Especificaciones técnicas
  • Referencia43601_-_CLICK-Black-recessed-lamp
  • Familia de productoINDOOR
  • Grupo de productosRECESSED
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-10-08
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Peso Neto (kg)0.39
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Surface Mounted