Publique sus productos
TROOP empotrable 5x2W blanco-blanco 36° 3000K CRI90

TROOP empotrable 5x2W blanco-blanco 36° 3000K CRI90

TROOP es un empotrable de aluminio inyectado de color blanco-blanco e instalación intuitiva pensado para la iluminación de proyectos comerciales y de hospitality. Este empotrable tiene una temperatura de color de 3000K, CRI90, un ángulo de 36° y una potencia de 5x2W.
Especificaciones
  • Referencia: 43702930311

    Catálogo: Architectural

    EAN: 8421776289543

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001744

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: No

    Fixing: Techo

    Serie: 4370

    IP: 20

    Potencia máx. (W): 5x2W

    Info driver máximo: 700mA CC

    Lumens max: 866lm

    Voltaje: 14,28V

    Temperatura de color (K): 3000K

    CRI: 90

    Grados de apertura: 36°

    Tijas adicionales incluidas en caja: No

    Volumen Caja Ind. Arrastre: 0.002544

    Peso bruto caja Ind. Arrastre: 0.504167

    Peso neto articulo consolidado: 0,27

Especificaciones técnicas
  • Referencia43702930311_-_TROOP-recessed-white-white-5x2W-36-3000K-CRI90
  • Familia de productoArchitectural
  • Grupo de productosLuminaria De Empotrar
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-10-04
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Peso Neto (kg)27
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo