Publique sus productos
STAN Lámpara proyector de carril negro
STAN Lámpara proyector de carril negro
STAN Lámpara proyector de carril negro

    STAN Lámpara proyector de carril negro

    Plafón negro fabricado en aluminio. STAN es una serie de luminarias de interior .
    Especificaciones
    • Fixing: Techo

      Body material: Aluminio

      Body finish: Negro Mate

      Fuente de luz: GU10

      Fuente de luz incluida: No

      Número de portalámparas: 1

      Bombilla recomendada: 97685327

      Potencia máx.: 8W

      Hercios: 50/60Hz

      IP: 20

      Clase: II

      Voltaje: 100V-240V

      Altura total: 105

      Longitud: 60

      Profundidad: 60

      Diámetro total: 60

      Accesorio relacionado: 43728

      Tijas adicionales incluidas en caja: No

      Referencia: 43747

      Serie: 4372

      EAN: 8421776179677

      Tariff Item: 9405119090

    Especificaciones técnicas
    • Referencia43721_-_stan-black-track-projector
    • Familia de productoINDOOR
    • Grupo de productosTRACK
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-07-30
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioABS
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Código ETIMEC001744
    • Nombre ETIMDownlight/spot/floodlight
    • Nombre UNSPSCTrack lighting
    • Código UNSPSC39111508
    • Código Uniclass 2015Pr_70_70_48_82
    • Descripción Uniclass 2015Spot lights
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Número OmniClass23-35 47 11 21 21
    • Título OmniClass Spotlight Fixtures
    • CSI UniFormat II CódigoD50
    • CSI UniFormat II TítuloELECTRICAL