Publique sus productos
STAN LED es un proyector de carril negro pensado para espacios donde es necesario incorporar un punto de luz. Está fabricado en aluminio y tiene un difusor de policarbonato transparente, es la solución ideal para aportar luz de acento.

STAN LED es un proyector de carril negro pensado para espacios donde es necesario incorporar un punto de luz. Está fabricado en aluminio y tiene un difusor de policarbonato transparente, es la solución ideal para aportar luz de acento.

STAN LED Lámpara proyector de carril negro
Especificaciones
  • Referencia: 61104-110

    Catálogo: Iluminación

    EAN: 8421776416215

    Tariff Item: 9405119090

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: 0

    Category: INTERIOR

    Subcategory: LUMINARIA DE SUSPENSION

    Fixing: Techo

    Commercial Description: VICO 1150 Colgante negra con florón empotrable

    Product Description: VICO es una luminaria colgante negra de estilo sencillo y clásico muy moderna. La colección permite escoger entre dos longitudes y entre dejar a la vista el florón o instalarlo como empotrable. Esta es la versión de 115cm con el florón empotrable. Ideal para todo tipo de espacios interiores como comedores.

    Serie: 6110

    Body material: Aluminio

    Diffusor material: PC

    Body finish: Negro Mate

    Diffuser finish: Opal

    Light Source Energy Class: E

    IP: 20

    Clase: II

    Potencia máx. (W): 30

    Hercios: 50Hz

    Fuente de luz: SMD LED

    Fuente de luz incluida: Yes

    Info driver máximo: 700mA CC

    Lumens max: 2800lm

    Voltaje: 110V

    Temperatura de color (K): 2700K

    TEMPERATURA DE COLOR REGULABLE (K): 0

    CRI: >=90

    MAC ADAM STEP: 3 SDCM

    Altura total: 32.5

    Longitud: 1150

    Diámetro florón: 88

    Tijas adicionales incluidas en caja: No

    Volumen Caja Ind. Arrastre: 0,01539

    Peso bruto caja Ind. Arrastre: 3,2

    PALLET: 0

    Peso neto articulo consolidado: 2,72

Especificaciones técnicas
  • Referencia43725-110_-_STAN-LED-Black-track-projector
  • Familia de productoINDOOR
  • Grupo de productosTRACK
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-10-08
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Peso Neto (kg)41
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Surface Mounted