Publique sus productos
STAN 2L Aplique negra
STAN 2L Aplique negra
STAN 2L Aplique negra
STAN 2L Aplique negra

    STAN 2L Aplique negra

    4.8 de 5 estrellas4.8(5 reseñas)
    STAN es un proyector negro pensado para espacios donde es necesario incorporar un punto de luz.
    Especificaciones
    • Fixing: Pared

      Body material: Aluminio+ABS

      Body finish: Negro Mate

      Fuente de luz: GU10

      Fuente de luz incluida: No

      Número de portalámparas: 1

      Bombilla recomendada: 97685327

      Potencia máx.: 8W

      Hercios: 50/60Hz

      IP: 20

      Clase: I

      Voltaje: 100V-240V

      Altura total: 150

      Longitud: 60

      Profundidad: 150

      Diámetro total: 60

      Diámetro de la base: 60

      Accesorio relacionado: 43728

      Tijas adicionales incluidas en caja: No

      Referencia: 43723

      Serie: 4372

      EAN: 8421776168213

      Tariff Item: 9405990090

    Especificaciones técnicas
    • Referencia43751_-_stan-black-wall-lamp-2l
    • Familia de productoINDOOR
    • Grupo de productosSurface
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-07-30
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de pared
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Código ETIMEC002892
    • Nombre ETIMCeiling-/wall luminaire
    • Nombre UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
    • Código UNSPSC391115
    • Código Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Descripción Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniClass Lighting Fixtures
    • CSI UniFormat II CódigoD50
    • CSI UniFormat II TítuloELECTRICAL