Publique sus productos
STAN Colgante blanca
STAN Colgante blanca
STAN Colgante blanca

    STAN Colgante blanca

    STAN es un proyector de carril oro satinado pensado para espacios donde es necesario incorporar un punto de luz.
    Especificaciones
    • Fixing: Techo

      Body material: Aluminio+ABS

      Body finish: Oro Satinado

      Fuente de luz: GU10

      Fuente de luz incluida: No

      Número de portalámparas: 1

      Bombilla recomendada: 17324

      Potencia máx.: 8W

      Hercios: 50/60Hz

      IP: 20

      Clase: I

      Voltaje: 100V-240V

      Altura total: 160

      Longitud: 60

      Profundidad: 100

      Diámetro total: 60

      Accesorio relacionado: 43728

      Tijas adicionales incluidas en caja: No

      Referencia: 43757

      Serie: 4372

      EAN: 8421776225954

      Tariff Item: 9405990090

    Especificaciones técnicas
    • Referencia43754_-_stan-white-pendant-lamp
    • Familia de productoINDOOR
    • Grupo de productosSUSPENSION
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-07-30
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias suspendidas
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Código ETIMEC001743
    • Nombre ETIMPendant luminaire
    • Nombre UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
    • Código UNSPSC391115
    • Código Uniclass 2015Pr_70_70_48_62
    • Descripción Uniclass 2015Pendant luminaires
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniClass Lighting Fixtures
    • CSI UniFormat II CódigoD50
    • CSI UniFormat II TítuloELECTRICAL