Publique sus productos
STAN Colgante negra
STAN Colgante negra
STAN Colgante negra
STAN Colgante negra

    STAN Colgante negra

    Empotrable LED blanco para iluminar jardines y terrazas fabricado en aluminio. Este empotrable LED de pared es ideal para la iluminación exterior de señalización. Esta luminaria cuenta con IP65 que le otorga una alta protección contra la lluvia y los cuerpos sólidos.
    Especificaciones
    • Fixing: Pared

      Diffusor material: Cristal

      Diffuser finish: Transparente

      Body material: Aluminio

      Body finish: Blanco Mate

      Fuente de luz: SMD LED

      Fuente de luz incluida: Yes

      Potencia máx.: 4,5W

      Hercios: 50/60Hz

      IK: 08

      IP: 65

      Clase: I

      Temperatura de color: 3000K

      CRI: >80

      Lmens max: 280lm

      Voltaje: 100V-240V

      Grados de apertura: 120

      Incluye caja de empotrar: Yes

      Altura total: 73

      Longitud: 239

      Profundidad: 105

      Medida caja empotrar (LargxProfxAlto): 220x950x655mm

      Tijas adicionales incluidas en caja: No

      Referencia: 70834

      Serie: 7092

      EAN: 8421776165984

      Tariff Item: 9405119090

    Especificaciones técnicas
    • Referencia43755_-_stan-black-pendant-lamp
    • Familia de productoINDOOR
    • Grupo de productosSUSPENSION
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-07-30
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias suspendidas
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Código ETIMEC001743
    • Nombre ETIMPendant luminaire
    • Nombre UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
    • Código UNSPSC391115
    • Código Uniclass 2015Pr_70_70_48_62
    • Descripción Uniclass 2015Pendant luminaires
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniClass Lighting Fixtures
    • CSI UniFormat II CódigoD50
    • CSI UniFormat II TítuloELECTRICAL