Publique sus productos
NESO POINT6 2700K 12° blanco

NESO POINT6 2700K 12° blanco

NESO POINT es una luminaria con seis luces de la familia NESO de color blanco. Se integra en el carril gracias a imanes. La versión de 12º es ideal como luz puntual.
Especificaciones
  • Referencia: 5010292711

    Catálogo: Architectural

    EAN: 8421776292932

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: Yes

    ERP registration number: 1174258

    Fixing: Pared

    Serie: 5010

    Light Source Energy Class: F

    Light Source Code: L00261

    IP: 20

    Potencia máx. (W): 8W

    Fuente de luz: SMD LED

    Fuente de luz incluida: Yes

    Info driver máximo: 24V CV

    Lumens max: 480lm

    Voltaje: 24V DC

    Temperatura de color (K): 2700K

    CRI: 90

    MAC ADAM STEP: 3 SDCM

    Grados de apertura: 12°

    Altura total: 56

    Longitud: 164

    Profundidad: 34

    Tijas adicionales incluidas en caja: No

    Volumen Caja Ind. Arrastre: 0.001105

    Peso bruto caja Ind. Arrastre: 0.365

    Peso neto articulo consolidado: 0,30

Especificaciones técnicas
  • Referencia5010292711_-_NESO-POINT6-2700K-12-white
  • Familia de productoArchitectural
  • Grupo de productosSistemas Lineales
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-10-04
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Peso Neto (kg)30
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Surface Mounted